Edelstahl-Reduzierstutzen SFRS und SMRS

Edelstahl-Reduzierstutzen SFRS und SMRS
  • Mengenrabatt
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Stainless Steel Reducing Socket SFRS, SMRS Types from Onda MFG, a company with a proven record in Japan.
• Materials: stainless steel, carbon steel
• Applicable fluids: hot and cold water, air, steam, gas (other than combustible or toxic types), oil.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFRS-0806
SFRS-1006
SFRS-2008
SFRS-2010
SFRS-2520
SFRS-3220
SFRS-4020
SFRS-4025
SFRS-4032
SFRS-5025
SFRS-5032
SFRS-5040
SMRS-0806
SMRS-1006
SMRS-1008
SMRS-2010
SMRS-2520
SMRS-3220
SMRS-3225
SMRS-4020
SMRS-4025
SMRS-4032
SMRS-5025
SMRS-5032
SMRS-5040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

4.78 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/4B (8A)1/8B (6A)

4.78 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/8B (10A)1/8B (6A)

8.68 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/4B (20A)1/4B (8A)

8.68 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/4B (20A)3/8B (10A)

12.64 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1B (25A)3/4B (20A)

20.18 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/4B (32A)3/4B (20A)

27.59 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/2B (40A)3/4B (20A)

28.96 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/2B (40A)1B (25A)

27.59 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

40.82 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.2B (50A)1B (25A)

40.82 €

1 10 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.2B (50A)1 1/4B (32A)

40.82 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.2B (50A)1 1/2B (40A)

6.80 €

1 9 Arbeitstage -1/4B (8A)1/8B (6A)

6.80 €

1 9 Arbeitstage -3/8B (10A)1/8B (6A)

6.80 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -3/8B (10A)1/4B (8A)

12.64 €

1 9 Arbeitstage -3/4B (20A)3/8B (10A)

18.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -1B (25A)3/4B (20A)

29.86 €

1 9 Arbeitstage -1 1/4B (32A)3/4B (20A)

29.86 €

1 9 Arbeitstage -1 1/4B (32A)1B (25A)

40.97 €

1 9 Arbeitstage -1 1/2B (40A)3/4B (20A)

40.97 €

1 9 Arbeitstage -1 1/2B (40A)1B (25A)

40.97 €

1 9 Arbeitstage -1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

60.91 €

1 9 Arbeitstage -2B (50A)1B (25A)

60.91 €

1 9 Arbeitstage -2B (50A)1 1/4B (32A)

60.91 €

1 9 Arbeitstage -2B (50A)1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Muffe
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Max. zulässiger Druck(MPa) 2
Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Dampf / Gas (außer brennbaren oder giftigen Gasen) / Öl Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support