Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SFT2-06 |
SFT2-08 |
SFT2-10 |
SFT2-20 |
SFT2-20B |
SFT2-25 |
SFT2-25B |
SFT2-32 |
SFT2-40 |
SFT2-50 |
SFT2-65 |
SFT2-80 |
SFT2-100 |
SMT2-06 |
SMT2-08 |
SMT2-10 |
SMT2-20 |
SMT2-25 |
SMT2-32 |
SMT2-40 |
SMT2-50 |
SMT2-65 |
SMT2-80 |
SMT2-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/8B (6A) | NA | ||
6.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/4B (8A) | NA | ||
6.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/8B (10A) | NA | ||
10.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/4B (20A) | NA | ||
12.68 € | 1 | 91 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/4B (20A) | [Poliert] Artikel mit polierter Oberfläche | ||
14.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1B (25A) | NA | ||
16.99 € | 1 | 20 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1B (25A) | [Poliert] Artikel mit polierter Oberfläche | ||
19.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/4B (32A) | NA | ||
22.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/2B (40A) | NA | ||
33.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 2B (50A) | NA | ||
60.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 2 1/2B (65A) | NA | ||
80.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3B (80A) | NA | ||
134.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 4B (100A) | NA | ||
8.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1/8B (6A) | NA | ||
8.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1/4B (8A) | NA | ||
9.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 3/8B (10A) | NA | ||
13.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | NA | ||
18.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1B (25A) | NA | ||
28.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1 1/4B (32A) | NA | ||
32.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1 1/2B (40A) | NA | ||
49.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 2B (50A) | NA | ||
90.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 2 1/2B (65A) | NA | ||
98.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 3B (80A) | NA | ||
197.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 4B (100A) | NA |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | T-Stück | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Max. zulässiger Druck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Dampf / Gas (außer brennbaren oder giftigen Gasen) / Öl | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften