Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SFRL-0806 |
SFRL-1008 |
SFRL-2010 |
SFRL-2520 |
SFRL-3220 |
SFRL-3225 |
SFRL-4025 |
SFRL-4032 |
SFRL-5032 |
SFRL-5040 |
SMRL-0806 |
SMRL-1008 |
SMRL-2010 |
SMRL-2520 |
SMRL-3220 |
SMRL-3225 |
SMRL-4025 |
SMRL-4032 |
SMRL-5032 |
SMRL-5040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | ||
6.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | ||
10.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
12.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
19.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
19.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
24.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
24.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
34.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
34.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | ||
8.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | ||
8.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | ||
14.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
19.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
28.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
28.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
33.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
33.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
49.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
49.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc | Max. zulässiger Druck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Dampf / Gas (außer brennbaren oder giftigen Gasen) / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften