Konfigurierbar in [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Ein Abstandhalter, der vollständig auf Materialien fixiert werden kann. Leicht zu verpressen und hat ein hohes Drehmoment. Kann ein hohes Drehmoment von 2,9N/m auf behandelten Stahlplatten erreichen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennmaß des Gewindes (M) | Werkstoff | Verkaufseinheit | Länge L (mm) | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511.94 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 2 | Eisen | Box/Packung | 12 | 0.4 | ||
2.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Eisen | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 10 | 0.5 | ||
415.25 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Eisen | Box/Packung | 12 | 0.5 | ||
538.88 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Eisen | Box/Packung | 20 | 0.5 | ||
582.49 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | Eisen | Box/Packung | 12 | 0.8 | ||
584.21 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2 | Edelstahl | Box/Packung | 6 | 0.4 | ||
602.38 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2 | Edelstahl | Box/Packung | 8 | 0.4 | ||
637.97 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2 | Edelstahl | Box/Packung | 12 | 0.4 | ||
684.94 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2 | Edelstahl | Box/Packung | 14 | 0.4 | ||
727.52 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2 | Edelstahl | Box/Packung | 16 | 0.4 | ||
773.33 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2 | Edelstahl | Box/Packung | 18 | 0.4 | ||
821.34 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2 | Edelstahl | Box/Packung | 20 | 0.4 | ||
648.02 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.5 | Edelstahl | Box/Packung | 12 | 0.45 | ||
684.94 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.5 | Edelstahl | Box/Packung | 14 | 0.45 | ||
728.44 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.5 | Edelstahl | Box/Packung | 16 | 0.45 | ||
492.86 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Edelstahl | Box/Packung | 8 | 0.5 | ||
475.00 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Edelstahl | Box/Packung | 10 | 0.5 | ||
483.33 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Edelstahl | Box/Packung | 11 | 0.5 | ||
483.33 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Edelstahl | Box/Packung | 12 | 0.5 | ||
546.70 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | Edelstahl | Box/Packung | 14 | 0.5 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | NA | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Anwendungen, Funktionen | Gecrimped |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | NA | Mindestdicke(mm) | 1.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennmaß des Gewindes (M)
Werkstoff
Verkaufseinheit
Länge L(mm)
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften