Solar-Wassererhitzer-Fitting, Polyethylen-Rohrverbindung, konisches Innengewinde

Solar-Wassererhitzer-Fitting, Polyethylen-Rohrverbindung, konisches Innengewinde
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Solar Water Heater Fitting, Polyethylene Pipe Joint, Taper internal Thread from Onda MFG, a company with a proven record in Japan.
• Material: CAC406C
• Applicable fluids: hot and cold water

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SR-810
SR-815
SR-910
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Angaben zum passenden Polyethylenrohr

8.19 €

1 9 Arbeitstage Eine Ausführung für Leitungswasser

8.19 €

1 9 Arbeitstage Zwei Ausführungen für Leitungswasser

8.19 €

1 9 Arbeitstage Ausführung 1 für normale Anwendung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CC491K Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen Passender Rohraußen-Ø 1(φ) 21.5
Anschlussgewinde-Ausführung Rc Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1/2B (15A) Oberflächenbehandlung NA
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) 13A (15A) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre PEX (Polyethylenrohr) Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support