Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, WL12, Winkelstückadapter, Messing

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, WL12, Winkelstückadapter, Messing
Enables single-touch connection of resin pipes. The "double lock structure" provides firm fixing and the "double seal structure" eliminates concerns about leakage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WL12-1313-S

Teilenummer
WL12-1313-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.27 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CW617N Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Winkeladapter Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten
Passender Rohraußen-Ø 1(φ) 17 Anschlussgewinde-Ausführung G Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1/2B (15A)
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(℃) -20::95
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) 13A (15A) Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Beidseitig verwendbar
Angaben zum passenden Polyethylenrohr Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M Angaben zum passenden Polybutenrohr Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, WL12, Winkelstückadapter, Messing, die Teilenummer ist WL12-1313-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WL12-1313-S.

Technischer Support