Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WL11, UB Wanddurchbruch-Fitting, Bronze

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WL11, UB Wanddurchbruch-Fitting, Bronze
Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WL11-1313C-S-1P
WL11-1313C-S-2P
WL11A-2016C-S-1P
WL11C-2016C-S-1P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Gewindenenn-Ø Name B (Name A) Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr Anzahl der vorhandenen Anschlussstücke

33.40 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten17[1/2B] 1/2B (15A)13ABeidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J LeitungswasserEinfach

61.08 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten17[1/2B] 1/2B (15A)13ABeidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J LeitungswasserZweifach

48.33 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen21.53/4B (20A)16APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-Einfach

48.33 €

1 9 Arbeitstage Polybuten223/4B (20A)16APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J LeitungswasserEinfach

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CC491K Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung UB Winkelstück für Wanddurchführung Anschlussgewinde-Ausführung Rp
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(℃) -20::95
Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support