Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WJ35, Kupferleitung, Adapterstück

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WJ35, Kupferleitung, Adapterstück
WJ35 type can be used to connect copper piping and resin piping (suspended polyethylene piping/Polybutene piping). The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WJ35-1210-S
WJ35-1213-S
WJ35-1510-S
WJ35-1513-S
WJ35-2213-S
WJ35A-1516-S
WJ35A-2216-S
WJ35C-1516-S
WJ35C-2216-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø)
(φ)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr

16.53 €

1 9 Arbeitstage Kupfer / Polyethylen / Polybuten12.7133/810ABeidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

16.53 €

1 9 Arbeitstage Kupfer / Polyethylen / Polybuten12.7173/813A (15A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

17.10 €

1 9 Arbeitstage Kupfer / Polyethylen / Polybuten15.88131/210ABeidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

17.10 €

1 9 Arbeitstage Kupfer / Polyethylen / Polybuten15.88171/213A (15A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

21.06 €

1 9 Arbeitstage Kupfer / Polyethylen / Polybuten22.22173/413A (15A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

19.65 €

1 9 Arbeitstage Kupfer / Polyethylen15.8821.51/216APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

22.39 €

1 9 Arbeitstage Kupfer / Polyethylen22.2221.53/416APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

19.65 €

1 9 Arbeitstage Kupfer / Polybuten15.88221/216APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

22.39 €

1 9 Arbeitstage Kupfer / Polybuten22.22223/416APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CW614N Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø Anschlussausführungen, Rohre haben unterschiedliche Durchmesser Übergangsadapter Kupferrohr Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(℃) -20::95 Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung
Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support