Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Modelle WJ8 / 17 / 34, Rohradapter, Messing

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Modelle WJ8 / 17 / 34, Rohradapter, Messing
Resin piping can be joined by single-touch connection. The double lock structure is for firm fixing and the double sealing structure does not allow water leaks.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WJ8-1313-S

Teilenummer
WJ8-1313-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.21 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CW617N Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten Passender Rohraußen-Ø 1(φ) 17
Anschlussgewinde-Ausführung Rc Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1/2B (15A) Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(℃) -20::95 Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) 13A (15A)
Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Beidseitig verwendbar Angaben zum passenden Polyethylenrohr Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M
Angaben zum passenden Polybutenrohr Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser Flansch-Ø(φ) 58 Länge L 50
Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Modelle WJ8 / 17 / 34, Rohradapter, Messing, die Teilenummer ist WJ8-1313-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WJ8-1313-S.

Technischer Support