Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WJ2, konisches Innengewinde, Messing

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WJ2, konisches Innengewinde, Messing
Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WJ2-1310-S
WJ2-1313-S
WJ2-2013-S
WJ2A-1316-S
WJ2A-2016-S
WJ2A-2020-S
WJ2C-1316-S
WJ2C-2016-S
WJ2C-2020-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Gewindenenn-Ø Name B (Name A) Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr

14.91 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten13[1/2B] 1/2B (15A)10ABeidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

14.91 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten17[1/2B] 1/2B (15A)13A (15A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

17.68 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten173/4B (20A)13A (15A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

18.21 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen21.5[1/2B] 1/2B (15A)16APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

19.27 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen21.53/4B (20A)16APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

28.87 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen273/4B (20A)20APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

18.21 €

1 9 Arbeitstage Polybuten22[1/2B] 1/2B (15A)16APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

19.27 €

1 9 Arbeitstage Polybuten223/4B (20A)16APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

28.87 €

1 9 Arbeitstage Polybuten273/4B (20A)20APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CW617N Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Anschlussgewinde-Ausführung Rc Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(℃) -20::95 Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung
Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support