Messingverbindung, Einführhülse (Rohr-Gehäuse)

Messingverbindung, Einführhülse (Rohr-Gehäuse)
  • Mengenrabatt
Used for connecting soft coiled copper pipes (O/OL quality and annealed copper pipes) to half unions and sockets.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

QA-032

Teilenummer
QA-032
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Werkstoff EN CW614N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl
Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer Oberflächenbehandlung NA Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Stützhülse
Werkstoff (zugehörige Bauteile) EN CW614N Äquiv. Oberflächenbehandlung (zugehörige Bauteile) NA Betriebstemperaturbereich (zugehörige Teile)(°C) -20~120
Max. Betriebsdruck (zugehörige Teile)(MPa) 1.75 Werkstoff des passenden Rohrs (zugehörige Teile) Kupfer Nenngröße (zugehörige Teile)(Zoll) 5/8
Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)(mm) 15.88

Sie befinden sich auf der Seite für Messingverbindung, Einführhülse (Rohr-Gehäuse) , die Teilenummer ist QA-032.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QA-032.

Technischer Support