Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OS-114 |
OS-126 |
OS-209 |
OS-210 |
OS-211 |
OS-212 |
OS-217 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø A 1 | Nenn-Ø B 1 | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Gewindenenn-Ø Name B (Name A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 1 | 28.58 | 1B (25A) | ||
5.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 1/4 | 9.52 | 1/2B (15A) | ||
4.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 12.70 | 1/2B (15A) | ||
4.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 1/2 | 15.88 | 1/2B (15A) | ||
5.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 1/2 | 15.88 | 3/4B (20A) | ||
6.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | 3/4 | 22.22 | 3/4B (20A) | ||
5.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | 3/4 | 22.22 | 1/2B (15A) |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Kupfer | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (für die Bauindustrie) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Schweißverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.) |
Befestigung, Ausführung | Schweißverbindung | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Größe für Kupferrohre für die Bauindustrie | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.75 | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::95 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | 2,0 MPa oder weniger | Spezifikationen | Normal |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø A 1
Nenn-Ø B 1
Passender Rohr-AD 1(mm)
Gewindenenn-Ø Name B (Name A)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften