Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VN50X38 |
VN50X50 |
VN70X65 |
VN89X75 |
VN108X100 |
VN133X125 |
VN159X150 |
VN216X200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø des passenden Schlauchs (mm) | Außen-Ø Schlauchanschlussteil (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
81.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 x 38 | 38.1 | ||
85.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50x50 | 52 | ||
107.27 € | 1 | 14 Arbeitstage | 70 x 65 | 63.5 | ||
95.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 89 x 75 | 76.3 | ||
171.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | 108 x 100 | 101.6 | ||
186.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 133 x 125 | 129 | ||
256.52 € | 1 | 11 Arbeitstage | 159 x 150 | 154 | ||
834.56 € | 1 | 11 Arbeitstage | 216 x 200 | 205 |
Loading...
Ausführung | Schlauchanschlussstück | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Grundwerkstoff | Eisen (SS) |
---|---|---|---|---|---|
Form | Gerade | Ausführung mit Schlauchverbindung | Mit Haltebund | Verbindungsausführung | Kupplungsanschluss |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø des passenden Schlauchs(mm)
Außen-Ø Schlauchanschlussteil(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften