• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Linsenkopfschrauben / System5 / manipulationssicher

Linsenkopfschrauben / System5 / manipulationssicher
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 3 - 20 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Antriebsform] Sechsrund




Benötigen Sie neue Linsenkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SAIMA CORPORATION doch einmal genauer an. Sicherheitsschrauben oder diebstahlhemmende Schrauben in unserem Onlineshop benötigen spezielles Werkzeug , um montiert und demontiert zu werden. Dadurch erhöhen diese die Manipulationssicherheit zahlreicher Anwendungen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 3 - 20 (mm). Die Form Sechsrund ist für den Antrieb vorhanden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SF010203
SF010204
SF010205
SF010206
SF010208
SF010210
SF010212
SF010216
SF012303
SF012304
SF012305
SF012306
SF012308
SF012310
SF012312
SF012316
SF012503
SF012504
SF012505
SF012506
SF012508
SF012510
SF012512
SF012516
SF012520
SF012603
SF012604
SF012605
SF012606
SF012608
SF012610
SF012612
SF012616
SF012620
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Länge L (mm)
(mm)
Abstand
(mm)

1.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10230.4

0.19 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10240.4

2.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10250.4

2.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10260.4

2.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10280.4

1.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102100.4

1.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102120.4

1.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102160.4

1.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.330.45

1.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.340.45

2.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.350.45

1.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.360.45

1.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.380.45

1.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.3100.45

1.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.3120.45

1.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.3160.45

1.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.530.45

0.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102.540.45

1.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.550.45

2.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.560.45

2.37 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.580.45

1.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.5100.45

1.93 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102.5120.45

1.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.5160.45

1.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.5200.45

1.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.630.45

1.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.640.45

1.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.650.45

2.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.660.45

2.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.680.45

1.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.6100.45

2.37 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.6120.45

1.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.6160.45

1.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.6200.45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Halbrundkopf Werkstoff Edelstahl Montagebohrung, Form System 5
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support