• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Linsenkopfschrauben / Dreikant / rostfreier Stahl / EL01

Linsenkopfschrauben / Dreikant / rostfreier Stahl / EL01
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 25 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Antriebsform] Sechsrund




Wenn Sie hochwertige Linsenkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SAIMA CORPORATION. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 6 - 25 (mm). Es gibt die Antriebsform Sechsrund.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EL010306
EL010308
EL010310
EL010312
EL010316
EL010320
EL010406
EL010408
EL010410
EL010412
EL010416
EL010420
EL010510
EL010512
EL010516
EL010520
EL010525
EL010608
EL010610
EL010612
EL010616
EL010620
EL010625
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Länge L (mm)
(mm)
Abstand
(mm)

0.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10360.5

0.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10380.5

1.01 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103100.5

1.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103120.5

1.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103160.5

1.23 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103200.5

1.01 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10460.7

1.01 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10480.7

1.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104100.7

1.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104120.7

1.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104160.7

1.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104200.7

1.42 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 105100.8

1.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105120.8

1.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105160.8

1.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105200.8

1.85 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105250.8

1.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10681

2.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106101

1.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 106121

1.91 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 106161

2.09 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 106201

5.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106251

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Halbrundkopf Werkstoff Edelstahl Montagebohrung, Form Fujiyama-Kopf
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support