• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Unverlierbare Schrauben / gefedert / rostfreier Stahl / SK30【1-100 Stk. pro Packung】

Unverlierbare Schrauben / gefedert / rostfreier Stahl / SK30
  • Mengenrabatt

Brauchen Sie neue Schrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SEL JAPAN doch einmal genauer an. Die Schrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SK30-M3-0-3.2
SK30-M3-0-6.2
SK30-M4-0-3.2
SK30-M4-0-6.2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagezielform Nenngröße Gewindelänge

8.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10φ5,4M33.2

8.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10φ5,4M36.2

600.74 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10φ6,4M43.2

10.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10φ6,4M46.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Mindestdicke(mm) 0.8 Anwendung Für Platten

Technischer Support