PVC-Schlauch / Transparent

PVC-Schlauch / Transparent
[Features]
・ Transparent hose allows observation of liquid contained inside.
· Various sizes, hardnesses, and colors can be manufactured to meet your needs.
· Sold in one-roll increments.
· Operating temperature ranges from -20°C - 60°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TT-2X4-200
TT-3X5-200
TT-4X6-200
TT-4X8-100
TT-5X7-200
TT-5X8-200
TT-5X9-100
TT-6X8-200
TT-6X9-100
TT-6X10-100
TT-7X9-200
TT-7X10-100
TT-7X11-100
TT-8X10-100
TT-8X11-100
TT-8X12-100
TT-9X11-100
TT-9X12-100
TT-9X13-100
TT-10X12-100
TT-10X13-100
TT-10X14-50
TT-10X15-50
TT-12X14-100
TT-12X15-50
TT-12X16-50
TT-12X18-50
TT-13X16-50
TT-15X17-50
TT-15X18-50
TT-15X19-50
TT-15X20-50
TT-16X19-50
TT-16X20-50
TT-18X21-50
TT-18X22-50
TT-19X22-50
TT-19X23-50
TT-19X25-50
TT-20X25-50
TT-22X26*-50
TT-22X27*-50
TT-25X29*-50
TT-25X30*-50
TT-25X31*-50
TT-28X32*-50
TT-30X36*-50
TT-32X37*-50
TT-32X38*-50
TT-38X44*-50
TT-45X52*-50
TT-50X58*-30
TT-63X73-20
TT-75X86-20
TT-90X104-20
TT-100X114-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innen-Ø Außen-Ø
(mm)
Eigenschaften Standardlänge
(m)
Stückzahl pro Karton

92.64 €

1 10 Arbeitstage 24Transparenz2004

117.15 €

1 10 Arbeitstage 35Transparenz2004

145.60 €

1 10 Arbeitstage 46Transparenz2004

120.21 €

1 10 Arbeitstage 48Transparenz1004

121.58 €

1 10 Arbeitstage 57Transparenz2004

191.93 €

1 10 Arbeitstage 58Transparenz2004

142.64 €

1 10 Arbeitstage 59Transparenz1004

141.45 €

1 10 Arbeitstage 68Transparenz2004

163.63 €

1 10 Arbeitstage 69Transparenz1004

157.93 €

1 10 Arbeitstage 610Transparenz1004

158.58 €

1 10 Arbeitstage 79Transparenz2003

130.69 €

1 10 Arbeitstage 710Transparenz1004

178.45 €

1 10 Arbeitstage 711Transparenz1004

129.12 €

1 10 Arbeitstage 810Transparenz1004

143.19 €

1 10 Arbeitstage 811Transparenz1004

202.07 €

1 10 Arbeitstage 812Transparenz1003

146.78 €

1 10 Arbeitstage 911Transparenz1004

160.60 €

1 10 Arbeitstage 912Transparenz1003

216.82 €

1 10 Arbeitstage 913Transparenz1003

163.55 €

1 10 Arbeitstage 1012Transparenz1003

172.87 €

1 10 Arbeitstage 1013Transparenz1003

120.41 €

1 10 Arbeitstage 1014Transparenz504

160.76 €

1 10 Arbeitstage 1015Transparenz504

131.22 €

1 10 Arbeitstage 1214Transparenz1003

139.15 €

1 10 Arbeitstage 1215Transparenz503

137.15 €

1 10 Arbeitstage 1216Transparenz503

235.28 €

1 10 Arbeitstage 1218Transparenz503

119.85 €

1 10 Arbeitstage 1316Transparenz503

121.80 €

1 10 Arbeitstage 1517Transparenz503

127.53 €

1 10 Arbeitstage 1518Transparenz503

175.39 €

1 10 Arbeitstage 1519Transparenz503

225.74 €

1 10 Arbeitstage 1520Transparenz503

154.02 €

1 10 Arbeitstage 1619Transparenz503

182.69 €

1 10 Arbeitstage 1620Transparenz503

147.37 €

1 10 Arbeitstage 1821Transparenz503

195.16 €

1 10 Arbeitstage 1822Transparenz503

159.77 €

1 10 Arbeitstage 1922Transparenz503

203.57 €

1 10 Arbeitstage 1923Transparenz503

311.79 €

1 10 Arbeitstage 1925Transparenz50-

267.92 €

1 10 Arbeitstage 2025Transparenz50-

228.21 €

1 10 Arbeitstage 2226Druckwiderstand / Transparenz50-

288.90 €

1 10 Arbeitstage 2227Druckwiderstand / Transparenz50-

258.41 €

1 10 Arbeitstage 2529Druckwiderstand / Transparenz50-

328.05 €

1 10 Arbeitstage 2530Druckwiderstand / Transparenz50-

397.24 €

1 10 Arbeitstage 2531Druckwiderstand / Transparenz50-

309.63 €

1 10 Arbeitstage 2832Druckwiderstand / Transparenz50-

449.85 €

1 10 Arbeitstage 3036Druckwiderstand / Transparenz50-

407.28 €

1 10 Arbeitstage 3237Druckwiderstand / Transparenz50-

493.85 €

1 10 Arbeitstage 3238Druckwiderstand / Transparenz50-

580.77 €

1 9 Arbeitstage 3844Druckwiderstand / Transparenz50-

825.84 €

1 9 Arbeitstage 4552Druckwiderstand / Transparenz50-

609.63 €

1 9 Arbeitstage 5058Druckwiderstand / Transparenz30-

700.38 €

1 9 Arbeitstage 6373Transparenz20-

910.32 €

1 9 Arbeitstage 7586Transparenz20-

1,408.38 €

1 9 Arbeitstage 90104Transparenz20-

1,551.75 €

1 9 Arbeitstage 100114Transparenz20-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Wasser / Chemikalien Nutzung Schneidservice NA Rohstoff PVC
Metallbefestigungen NA Farbe Transparent Betriebstemperatur(℃) -20::60

Technischer Support