PVC-Platte ESS

PVC-Platte ESS
Hard PVC plate optimal for a wide range of applications. Quoted from the 2013 Takiron plate comprehensive catalog.

[Features]
· Proven record having been adopted as the first T type in Japan.
· Extrusion plate with high thickness accuracy.
· Little loss of gloss or surface peeling even during heat processing. Long sizes are also possible

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ESS8800A-3-[20-1200/1]-[20-1000/1]
ESS8800A-5-[20-1200/1]-[20-1000/1]
L-ESS8800A-2-[1201-2000/1]-[20-1000/1]
L-ESS8800A-3-[1201-2000/1]-[20-1000/1]
L-ESS8800A-5-[1201-2000/1]-[20-1000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattendicke
(mm)
Length
(mm)
Width
(mm)
1 9 Arbeitstage 320 ~ 100020 ~ 1200
1 9 Arbeitstage 520 ~ 100020 ~ 1200
1 9 Arbeitstage 220 ~ 10001201 ~ 2000
1 9 Arbeitstage 320 ~ 10001201 ~ 2000
1 9 Arbeitstage 520 ~ 10001201 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Vinylchlorid (PVC) Klasse Standard Farbe Transparenz
Bohrungsbearbeitung Ohne Bohrungsbearbeitung

Technischer Support