• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

PET-Platte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-PET6010-2-[1201-2000/1]-[20-1000/1]
L-PET6010-3-[1201-2000/1]-[20-1000/1]
L-PET6010-5-[1201-2000/1]-[20-1000/1]
PET6010-2-[20-1200/1]-[20-1000/1]
PET6010-3-[20-1200/1]-[20-1000/1]
PET6010-5-[20-1200/1]-[20-1000/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattendicke
(mm)
Length
(mm)
Width
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 220 ~ 10001201 ~ 2000

-

1 7 Arbeitstage 320 ~ 10001201 ~ 2000

-

1 7 Arbeitstage 520 ~ 10001201 ~ 2000

-

1 7 Arbeitstage 220 ~ 100020 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 320 ~ 100020 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 520 ~ 100020 ~ 1200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff PET Klasse Standard Farbe Transparenz
Bohrungsbearbeitung Ohne Bohrungsbearbeitung

Technischer Support