Y-Schmutzfänger, Edelstahl, SVY- / SVY2-Typ

Y-Schmutzfänger, Edelstahl, SVY- / SVY2-Typ
  • Mengenrabatt
Installs in front of various types of equipment to protect from scale and foreign materials. Made from SUS304 for superior corrosion resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SVY2-20
SVY2-25
SVY2-32
SVY2-40
SVY2-50
SVY-20
SVY-25
SVY-32
SVY-40
SVY-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

67.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.3/4B (20A)3/4B (20A)

91.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.1B (25A)1B (25A)

106.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

134.12 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

181.74 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.2B (50A)2B (50A)

78.06 €

1 9 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.3/4B (20A)3/4B (20A)

104.73 €

1 9 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.1B (25A)1B (25A)

84.66 €

1 9 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

131.43 €

1 9 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

186.79 €

1 9 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl Form Ausführung Y Nenndruck 300
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.1
Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Nicht verfügbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support