• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

OF-50SVB, Ölabscheider, Rc1 / 4 × Rc1 / 4

OF-50SVB, Ölabscheider, Rc1 / 4 × Rc1 / 4
Prevents foreign matter from mixing in with fluid, and stops problems such as poor combustion from happening.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OF-50SVB

Teilenummer
OF-50SVB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.17 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Öl Form U-Form Grundwerkstoff Zinkdruckguss (ZDC) EN ZC0400 Äquiv.
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1/4B (8A) Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1/4B (8A) Max. Betriebsdruck(MPa) 0.1 Filter Filterpapier 40 μ
Angaben zu den zulässigen Strömungsmedien Kerosin JIS Nr. 1 (weißes Kerosin) Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Nicht verfügbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für OF-50SVB, Ölabscheider, Rc1 / 4 × Rc1 / 4, die Teilenummer ist OF-50SVB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OF-50SVB.

Technischer Support