OF-75S, Ölabscheider, Rc1 / 4 × Rc1 / 4

OF-75S, Ölabscheider, Rc1 / 4 × Rc1 / 4
  • Mengenrabatt
Prevents foreign matter from mixing in with fluid, and stops problems such as poor combustion from happening.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OF-75SA
OF-75SB
OF-75SC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Teller Filter Angaben zu den zulässigen Strömungsmedien

27.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

PCFilterpapier 40 μKerosin JIS Nr. 1 (weißes Kerosin)

32.84 €

1 9 Arbeitstage AluminiumFilterpapier 40 μKerosin JIS Nr. 1 (weißes Kerosin)

35.37 €

1 6 Arbeitstage AluminiumEdelstahl Nr. 100Ein Schweröl [Kerosin JIS Nr. 1 (weißes Kerosin)]

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Öl Form U-Form Grundwerkstoff Zinkdruckguss (ZDC) EN ZC0400 Äquiv.
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1/4B (8A) Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1/4B (8A) Max. Betriebsdruck(MPa) 0.1 Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Nicht verfügbar
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support