• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

OF-75LV, Ölabscheider, Rc1 / 2 × Rc1 / 2

OF-75LV, Ölabscheider, Rc1 / 2 × Rc1 / 2
Er verhindert das Eindringen von Verunreinigungen in die Flüssigkeit und beugt Störungen wie z. B. einer fehlerhaften Verbrennung vor.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OF-75LVA
OF-75LVB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Teller

30.56 €

1 6 Arbeitstage PC

34.92 €

1 9 Arbeitstage Aluminium

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Öl Form U-Form Grundwerkstoff Zinkdruckguss (ZDC) EN ZC0400 Äquiv.
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1/2B (15A) Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1/2B (15A) Max. Betriebsdruck(MPa) 0.1 Filter Filterpapier 40 μ
Angaben zu den zulässigen Strömungsmedien Kerosin JIS Nr. 1 (weißes Kerosin) Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Nicht verfügbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support