• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

OF-100LK, Ölabscheider, R1 / Rc1

OF-100LK, Ölabscheider, R1 / Rc1
For diesel engines.

[Features]
· Increased discharge flow rate shortens the fuel-supply time to large agricultural equipment.
· A water-leak prevention plate is provided to prevent the outflow of water that can cause problems due to mixing with fuel.
· Please use bushings to convert the thread size.
· The valve feature can be connected to ⌀8-mm copper tubes by installing the free ball M8-1308.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OF-100LK

Teilenummer
OF-100LK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

102.57 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Öl Form U-Form Grundwerkstoff Zinkdruckguss (ZDC) EN ZC0400 Äquiv.
Versorgungsseite, Verbindungsausführung R Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1B (25A) Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1B (25A) Max. Betriebsdruck(MPa) 0.1 Filter Edelstahl Nr. 100
Angaben zu den zulässigen Strömungsmedien Ein Schweröl [Kerosin JIS Nr. 1 (weißes Kerosin)] Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Nicht verfügbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für OF-100LK, Ölabscheider, R1 / Rc1, die Teilenummer ist OF-100LK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OF-100LK.

Technischer Support