Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SVC2-20 |
SVC2-25 |
SVC2-32 |
SVC2-40 |
SVC2-50 |
SVC-13 |
SVC-20 |
SVC-25 |
SVC-32 |
SVC-40 |
SVC-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
64.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
83.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
86.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
142.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
47.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | [1/2B] 1/2B (13A) | [1/2B] 1/2B (13A) | |
62.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
75.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
102.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
106.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
171.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Ausführung | Rückschlagklappe | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Öl | Nenndruck | 200 psi |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc-Gewinde | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc-Gewinde | Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils | Nicht verfügbar |
Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 | Stationäre Strömung bei maximal 120 °C (Wasser/Öl maximal 180 °C)(MPa) | 1.4(1.0) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften