• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kerosin-Absperrhahn, gerade, Kugelventil Typ, Gewinde R 1 / 2 x ⌀ 7,2 Stecknippelanschluss

Kerosin-Absperrhahn, gerade, Kugelventil Typ, Gewinde R 1 / 2 x ⌀ 7,2 Stecknippelanschluss
Use of a ball valve design improves pressure resistance. Can be used with confidence.

[Features]
· Pressure resistance improved from 0.1 MPa to 0.6 MPa.
· Adoption of a ball valve design improves pressure resistance (0.6MPa) and the product can be used with a higher degree of reliability.
· 180° -> 90° opening and closing type.
· The handle opens and closes by 90° and the user can securely perform full-opening and full-closing operations.
· [Addition of Four Types] Four ball valve types have been newly added. There are now eight types in total, including the standard kerosene cock.
· The handle is made of flame-retardant resin.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OF-620

Teilenummer
OF-620
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.71 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventiltyp Kerosinhahn Haupteinheits-Form Gerade Haupteinheits-Material EN CW617N Äquiv.
Geeignetes Fluid Öl Versorgungsseite, Verbindungsausführung R-Gewinde Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1/2B (15A)
Steuerseite, Verbindungsausführung Mit Schlauchtülle Griffform 90°-Schalthebel Max. Betriebsdruck(MPa) 0.6
Außen-Ø Schlauchbefestigungsteil(φ) 7.2 Angaben zu den zulässigen Strömungsmedien Kerosin JIS1 (weißes Kerosin) Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für Kerosin-Absperrhahn, gerade, Kugelventil Typ, Gewinde R 1 / 2 x ⌀ 7,2 Stecknippelanschluss, die Teilenummer ist OF-620.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OF-620.

Technischer Support