Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SVG2-20 |
SVG2-25 |
SVG2-32 |
SVG2-40 |
SVG2-50 |
SVG-20 |
SVG-25 |
SVG-32 |
SVG-40 |
SVG-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Edelstahlguss rostfrei] EN 1.4308 Äquiv. | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
72.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Edelstahlguss rostfrei] EN 1.4308 Äquiv. | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
100.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Edelstahlguss rostfrei] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
109.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Edelstahlguss rostfrei] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
131.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Edelstahlguss rostfrei] EN 1.4308 Äquiv. | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
65.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Edelstahlguss rostfrei] EN 1.4408 Äquiv. | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
78.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Edelstahlguss rostfrei] EN 1.4408 Äquiv. | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
81.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Edelstahlguss rostfrei] EN 1.4408 Äquiv. | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
119.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Edelstahlguss rostfrei] EN 1.4408 Äquiv. | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
143.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Edelstahlguss rostfrei] EN 1.4408 Äquiv. | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Haupteinheits-Form | Gerade | Geeignetes Fluid | Wasser / Öl | Absperrventilausführung | Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc-Gewinde | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc-Gewinde | Griffform | Runder Griff |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.4 | Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils | Passend | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften