• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rechtwinkliges Miniaturventil, R-Gewinde × Rc-Gewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OMV-620-1
OMV-620-3
OMV-630-1
OMV-630-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Griffform

9.63 €

1 6 Arbeitstage 1/8B (6A)[Rändelgriff] Kunststoffgriff

10.30 €

1 9 Arbeitstage 1/8B (6A)[Rändelgriff] Messinggriff

9.63 €

1 9 Arbeitstage 1/4B (8A)[Rändelgriff] Kunststoffgriff

10.30 €

1 9 Arbeitstage 1/4B (8A)[Rändelgriff] Messinggriff

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Winkel Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Versorgungsseite, Verbindungsausführung R-Gewinde
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1/8B (6A) Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0
Länge L(mm) 20 Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Nicht verfügbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support