Rechtwinklige Miniaturventile, R-Gewinde × Gerade

Rechtwinklige Miniaturventile, R-Gewinde × Gerade
  • Mengenrabatt
Applicable fluids: Optimal for cold water, oil, and air pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OMV-500-1
OMV-500-3
OMV-550-1
OMV-550-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Griffform Länge L
(mm)

10.53 €

1 9 Arbeitstage 1/8B (6A)[Rändelgriff] Kunststoffgriff18

10.30 €

1 9 Arbeitstage 1/8B (6A)[Rändelgriff] Messinggriff18

11.06 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1/4B (8A)[Rändelgriff] Kunststoffgriff20

11.25 €

1 6 Arbeitstage 1/4B (8A)[Rändelgriff] Messinggriff20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Winkel Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Versorgungsseite, Verbindungsausführung R-Gewinde
Steuerseite, Verbindungsausführung Gerade Grundkörper, Lauffläche NA Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0
Außen-Ø Schlauchbefestigungsteil(φ) 8 Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Nicht verfügbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support