Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M6-0606 |
M6-0808 |
M6-0809 |
M6-1010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kugelventil, Ausführung | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Außen-Ø Schlauchbefestigungsteil (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | Volldurchgang | 1/8B (6A) | 6 | ||
13.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | Standarddurchgang | 1/4B (8A) | 8 | ||
13.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | Standarddurchgang | 1/4B (8A) | 9 | ||
14.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | Standarddurchgang | 3/8B (10A) | 10.5 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | R-Gewinde | Steuerseite, Verbindungsausführung | Schlauchverbindung | Griffform | Hebelgriff |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.0 | Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils | Passend |
Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kugelventil, Ausführung
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Außen-Ø Schlauchbefestigungsteil(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften