• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kugelhahn frei beweglich, M5, R-Gewinde x Schlauchnippel

Kugelhahn frei beweglich, M5, R-Gewinde x Schlauchnippel
  • Mengenrabatt
Utilizes an easy-to-operate long handle. Space-saving piping. The position of the handle and its opening and closing direction can be changed to suit the piping layout.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M5-0606MLR
M5-0808MLR
M5-1010MLR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugelventil, Ausführung Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

13.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Volldurchgang1/8B (6A)

13.13 €

1 9 Arbeitstage Standarddurchgang1/4B (8A)

13.94 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Standarddurchgang3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Versorgungsseite, Verbindungsausführung R-Gewinde Steuerseite, Verbindungsausführung Schlauchnippel Griffform Langer Griff
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support