Schlauchverbindung DEKA Nippel (geschmiedet) HN

Schlauchverbindung DEKA Nippel (geschmiedet) HN
  • Mengenrabatt
[Features]
· Hose nipple with a large opening.
· Produced using hot forging so it is solid and there are no pin holes, all at a reasonable cost

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HN-1034
HN-1040
HN-1052
HN-1827
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussgewinde, Nenn-Ø Außen-Ø Spirale D
(mm)

19.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1 1/434

28.17 €

1 5 Arbeitstage 1 1/240

54.23 €

1 5 Arbeitstage 252

11.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

127

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchanschlussstück Strömungsmedium Wasser / Luft / Öl Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Werkstoff (geschmiedet)
Form Gerade Ausführung mit Schlauchverbindung Spirale Verbindungsausführung Nippel (Außengewinde)
Anschlussgewinde, Ausführung PT

Technischer Support