• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ciccolo Brass (verchromte Oberfläche) , Serie 6000 CM, Innen- und Außengewinde

Ciccolo Brass (verchromte Oberfläche) , Serie 6000 CM, Innen- und Außengewinde
Our smallest needle valve, it is easy to use, economical, and allows for pinpoint adjustment of flow rate. [Panel installation function] and [Lock mechanism] are combined into one unit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CM-6022

Teilenummer
CM-6022
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

50.70 €

1 12 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) Rc(PT) Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) 1/4B (8A) Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite) R(PT)
Nenngröße D der Stellschraube auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite) 1/4B (8A) Griffform Runder Metallgriff Grundkörper, Lauffläche NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -10::80 Betriebsdruck 0,98 MPa

Sie befinden sich auf der Seite für Ciccolo Brass (verchromte Oberfläche) , Serie 6000 CM, Innen- und Außengewinde, die Teilenummer ist CM-6022.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CM-6022.

Technischer Support