• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ciccolo Brass (verchromte Oberfläche) , abgewinkelt, Typ CF, gebördelter Stutzen für Kupferrohr

Ciccolo Brass (verchromte Oberfläche) , abgewinkelt, Typ CF, gebördelter Stutzen für Kupferrohr
[Features]
· The smallest needle valve that is easy to use, convenient and is capable of making delicate, high flow rate adjustments.
· Can immediately support all applications with the integration of the needle valve and fitting, and an abundant range of variations is also available.
· The outside of the body and the needle are chrome-plated for improved airtightness, damage-proofing and smooth operation.
· Excellent functional beauty (DEslaNPAT) – Unique color and design enhance the functionality and beauty of the equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CF-3106
CF-3202
CF-3206
CF-3208
CF-3303
CF-3308
CF-3310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) Passender Rohraußen-Ø D auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite)
(Ø)

16.43 €

1 8 Arbeitstage 1/8B (6A)6

16.45 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)6.35

16.45 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)6

16.46 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)8

19.44 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)9.53

19.28 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)8

19.44 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Winkel Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) R(PT) Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite) Bördelausführung für Kupferrohr Griffform Runder Griff
Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(°C) -10::80 Betriebsdruck 0,98 MPa

Technischer Support