Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CR-3106 |
CR-3202 |
CR-3206 |
CR-3208 |
CR-3303 |
CR-3308 |
CR-3310 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) | Passender Rohraußen-Ø D auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.37 € | 1 | 30 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 6 | ||
17.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 6.35 | ||
17.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 6 | ||
17.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 8 | ||
20.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 9.53 | ||
20.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 8 | ||
20.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 10 |
Loading...
Grundkörper, Form | Winkel | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) | R(PT) | Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite) | Ringausführung für Kupferrohr | Griffform | Runder Griff |
Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10::80 | Betriebsdruck | 0,98 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite)
Passender Rohraußen-Ø D auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite)(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften