• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ciccolo Brass (verchromte Oberfläche) , abgewinkeltes Modell, CW, doppelendiges Innengewinde

Ciccolo Brass (verchromte Oberfläche) , abgewinkeltes Modell, CW, doppelendiges Innengewinde
[Features]
· Long seller recommended with confidence.
· Working actively in various fields with reliability and results.
· The smallest needle valve that is easy to use, convenient and is capable of making delicate high flow rate adjustments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CW-3011

Teilenummer
CW-3011
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.52 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Winkel Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) Rc(PT) Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) 1/8B (6A) Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite) Rc(PT)
Nenngröße D der Stellschraube auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite) 1/8B (6A) Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -10::80 Betriebsdruck 0,98 MPa

Sie befinden sich auf der Seite für Ciccolo Brass (verchromte Oberfläche) , abgewinkeltes Modell, CW, doppelendiges Innengewinde, die Teilenummer ist CW-3011.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CW-3011.

Technischer Support