Ciccolo Brass (verchromte Oberfläche) , Doppelanschluss, Typ CR, Zwischenring für Kupferrohr

Ciccolo Brass (verchromte Oberfläche) , Doppelanschluss, Typ CR, Zwischenring für Kupferrohr
  • Mengenrabatt
Our smallest needle valve, is easy to use, economical, and allows for pinpoint adjustment of flow rate.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CR-2208
CR-2310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø D Primärseite (Versorgungsseite)
(Ø)
Passender Rohraußen-Ø D auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite)
(Ø)

14.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

88

23.22 €

1 5 Arbeitstage 1010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Abzweig Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) Ringausführung für Kupferrohr Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite) Ringausführung für Kupferrohr Griffform Runder Griff
Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(°C) -10::80 Betriebsdruck 0,98 MPa

Technischer Support