Ciccolo Brass (verchromte Oberfläche) , Doppelanschluss, Typ CY, Schlauchverbinderausführung

Ciccolo Brass (verchromte Oberfläche) , Doppelanschluss, Typ CY, Schlauchverbinderausführung
Our smallest needle valve, is easy to use, economical, and allows for pinpoint adjustment of flow rate.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CY-2209

Teilenummer
CY-2209
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.72 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Abzweig Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) Schlauchanschluss Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite) Schlauchanschluss Griffform Runder Griff
Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(°C) -10::80 Außen-Ø Spirale D(mm) 9
Betriebsdruck 0,98 MPa

Sie befinden sich auf der Seite für Ciccolo Brass (verchromte Oberfläche) , Doppelanschluss, Typ CY, Schlauchverbinderausführung, die Teilenummer ist CY-2209.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CY-2209.

Technischer Support