Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CW-1011 |
CW-1022 |
CW-1033 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) | Nenngröße D der Stellschraube auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | ||
15.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
17.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) | Rc(PT) | Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite) | Rc(PT) | Griffform | Runder Griff |
Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10::80 | Betriebsdruck | 0,98 MPa |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite)
Nenngröße D der Stellschraube auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften