Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BC-1106 |
BC-1108 |
BC-1206 |
BC-1208 |
BC-1210 |
BC-1308 |
BC-1310 |
BC-2310 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) | Rohraußen-Ø D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) (Ø) | Bohrungs-Ø d (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 6 | 6 | ||
19.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 8 | 6 | ||
18.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 6 | 6 | ||
19.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 8 | 6 | ||
21.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 10 | 6 | ||
19.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 8 | 6 | ||
21.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 10 | 6 | ||
26.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 10 | 8 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Reduzierter Durchgang | Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) | R(PT) | Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) | Schnellkupplungsanschluss |
Griffform | Standardknopf | Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::80 |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Betriebsdruck | Maximal 0,98 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite)
Rohraußen-Ø D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite)(Ø)
Bohrungs-Ø d(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften