Gewindeverbindung für T-Stücke mit Außengewinde TM

Gewindeverbindung für T-Stücke mit Außengewinde TM
Three-way tees with exterior screws in all directions. Used for splitting into three directions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TM-1333

Teilenummer
TM-1333
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.46 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff EN CW617N Äquiv. Gewinde-Nenn-Ø M1 3/8B (10A)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. Betriebsdruck(MPa) 6.9 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Sie befinden sich auf der Seite für Gewindeverbindung für T-Stücke mit Außengewinde TM, die Teilenummer ist TM-1333.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TM-1333.

Technischer Support