Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LK-1012 |
LK-1021 |
LK-1032 |
LK-1034 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | Rc | R | ||
5.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | R | Rc | ||
7.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | R | Rc | ||
20.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | Rc | R |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Bogen mit Innen- und Außengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN CW617N Äquiv. | Max. Betriebsdruck(MPa) | 6.9 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::150 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Anschlussgewinde, Ausführung M1
Anschlussgewinde, Ausführung M2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften