Gewindeverbindung mit ungleichem Durchmesser für Winkelstück mit Innengewinde LF

Gewindeverbindung mit ungleichem Durchmesser für Winkelstück mit Innengewinde LF
Internal screw elbows in variable sizes. The size difference between outer screws lets it connect different pipes together. Often used for routing piping, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LF-1012
LF-1023
LF-1034
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

7.44 €

1 8 Arbeitstage 101/8B (6A)1/4B (8A)

11.78 €

1 8 Arbeitstage 101/4B (8A)3/8B (10A)

20.32 €

1 8 Arbeitstage 103/8B (10A)1/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Bogen mit Innengewinde
Werkstoff EN CW617N Äquiv. Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 6.9
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support