Gewindeverbindung für Winkelstück mit Innengewinde LF

Gewindeverbindung für Winkelstück mit Innengewinde LF
  • Mengenrabatt
Fittings to connect external screws to each other in an L-shaped patten. Used for pipe routing, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LF-1011
LF-1066
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 JAN Code Bestellnummer

4.98 €

1 5 Arbeitstage 1/8B (6A)--

60.54 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B (20A)4580121415045483-5824

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Bogen mit Innengewinde Werkstoff EN CW617N Äquiv.
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 6.9 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support