Gewindeverbindung mit ungleichem Durchmesser und Sechsfachbuchsen NS

Gewindeverbindung mit ungleichem Durchmesser und Sechsfachbuchsen NS
  • Mengenrabatt
Hex sockets in variable sizes. The size difference between outer screws lets it connect different pipes together. Can handle up to two levels of size difference.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NS-1012
NS-1013
NS-1023
NS-1024
NS-1034
NS-1036
NS-1046
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

4.25 €

1 5 Arbeitstage 1/4B (8A)1/8B (6A)

5.48 €

1 5 Arbeitstage 3/8B (10A)1/8B (6A)

5.20 €

1 5 Arbeitstage 3/8B (10A)1/4B (8A)

8.01 €

1 5 Arbeitstage 1/2B (15A)1/4B (8A)

8.01 €

1 5 Arbeitstage 1/2B (15A)3/8B (10A)

15.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/8B (10A)

15.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Sechskantmuffen
Werkstoff EN CW614N Äquiv. Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 6.9 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support