Rundnippel-Gewindeverbindung NI

Rundnippel-Gewindeverbindung NI
A nipple with no unevenness in the middle. Connects to inner threads and inner-screw pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NI-1011
NI-1022
NI-1033
NI-1044
NI-1066
NI-1088
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

2.66 €

1 8 Arbeitstage 1/8B (6A)

3.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/4B (8A)

3.72 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

3/8B (10A)

4.46 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2B (15A)

6.47 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

3/4B (20A)

11.64 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Rundnippel Werkstoff EN CW614N Äquiv.
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. Betriebsdruck(MPa) 6.9 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support