Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NE-1012 |
NE-1013 |
NE-1023 |
NE-1024 |
NE-1034 |
NE-1036 |
NE-1046 |
NE-1048 |
NE-1068 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | ||
3.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | ||
3.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | ||
4.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | ||
4.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | ||
8.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
8.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
16.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
16.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Sechskantnippel |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN CW614N Äquiv. | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 6.9 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::150 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften