Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FN-1006 |
FN-1008 |
FN-1012 |
FN-1015 |
FN-1022 |
FN-1033 |
FN-1044 |
FN-1055 |
FN-1066 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung Befestigungsschraube (zugehörige Teile) | Nenngröße Befestigungsschraube (zugehörige Teile) | Nenngröße (zugehörige Teile) (mm) | Nenngröße (zugehörige Teile) (Zoll) | Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | UNF (Innenfeingewinde) | 7/16-20 | 6 | - | 6 | ||
1.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | UNF (Innenfeingewinde) | 1/2-20 | 8 | - | 8 | ||
3.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | UNF (Innenfeingewinde) | 3/4-16 | 12 | - | 12 | ||
5.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | UNF (Innenfeingewinde) | 7/8-14 | 15 | - | 15 | ||
1.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | UNF (Innenfeingewinde) | 7/16-20 | - | 1/4 | 6.35 | ||
2.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | UNF (Innenfeingewinde) | 5/8-18 | - | 3/8 | 9.53 | ||
3.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | UNF (Innenfeingewinde) | 3/4-16 | - | 1/2 | 12.70 | ||
5.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | UNF (Innenfeingewinde) | 7/8-14 | - | 5/8 | 15.88 | ||
1.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | UNS (Innenfeingewinde) | 1 1/16-14 | - | 3/4 | 19.05 |
Loading...
Ausführung | Zugehörige Bauteile | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Mutter | Werkstoff (zugehörige Bauteile) | EN CW614N Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung (zugehörige Bauteile) | NA | Zulässige Strömungsmedien (zugehörige Teile) | Wasser, Luft, Öl | Betriebstemperaturbereich (zugehörige Teile)(°C) | -50 – 150 |
Max. Betriebsdruck (zugehörige Teile)(MPa) | 3.45 | Werkstoff des passenden Rohrs (zugehörige Teile) | Kupfer |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung Befestigungsschraube (zugehörige Teile)
Nenngröße Befestigungsschraube (zugehörige Teile)
Nenngröße (zugehörige Teile)(mm)
Nenngröße (zugehörige Teile)(Zoll)
Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften