Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FG-1202 |
FG-1203 |
FG-1206 |
FG-1208 |
FG-1210 |
FG-1302 |
FG-1303 |
FG-1306 |
FG-1308 |
FG-1310 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Nenn-Ø 1 (mm) | Nenn-Ø 1 (Zoll) | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Gewinde-Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/4 | 6.35 | 1/4B (8A) | ||
6.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/8 | 9.52 | 1/4B (8A) | ||
5.56 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 6 | - | 6 | 1/4B (8A) | |
5.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 8 | - | 8 | 1/4B (8A) | ||
6.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 10 | - | 10 | 1/4B (8A) | ||
6.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/4 | 6.35 | 3/8B (10A) | ||
6.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/8 | 9.52 | 3/8B (10A) | ||
6.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 6 | - | 6 | 3/8B (10A) | ||
6.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 8 | - | 8 | 3/8B (10A) | ||
6.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 10 | - | 10 | 3/8B (10A) |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | EN CW614N Äquiv. | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.) |
Befestigung, Ausführung | Bördelverschraubungen | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer | Max. Betriebsdruck(MPa) | 3.45 |
Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::150 | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Schlauchgröße, Ausführung
Nenn-Ø 1(mm)
Nenn-Ø 1(Zoll)
Passender Rohr-AD 1(mm)
Gewinde-Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften