Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FS-2006 |
FS-2008 |
FS-2010 |
FS-2012 |
FS-2015 |
FS-2022 |
FS-2033 |
FS-2044 |
FS-2055 |
FS-2066 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Nenn-Ø 1 (mm) | Nenn-Ø 1 (Zoll) | Passender Rohr-AD 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 6 | - | 6 | ||
4.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 8 | - | 8 | ||
6.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 10 | - | 10 | ||
8.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 12 | - | 12 | ||
18.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 15 | - | 15 | ||
4.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/4 | 6.35 | ||
6.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/8 | 9.52 | ||
8.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/2 | 12.70 | ||
18.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 5/8 | 15.88 | |
23.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/4 | 19.05 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | EN CW614N Äquiv. | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) |
Befestigung, Ausführung | Bördelverschraubungen | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer | Max. Betriebsdruck(MPa) | 3.45 |
Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::150 | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Schlauchgröße, Ausführung
Nenn-Ø 1(mm)
Nenn-Ø 1(Zoll)
Passender Rohr-AD 1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften